Технические характеристики вала

В таблице 1 представлены рекомендуемые допуски на диаметр вала. Значения da, db и dc представлены в таблицах корпусов для:
Допуски для посадочного места подшипника на валу должны быть выбраны в разделе «Допуски и посадки для валов и корпусов».
SKF logo