Стандартные комбинации системы «вал–подшипник»

Стационарные корпуса SAF и SAW могут использоваться для различных комбинаций валов и подшипников:
Гладкий вал и подшипник на закрепительной втулке
Стационарные корпуса SAF серий 15, 16, 225, 226, 230, C25, C26 и C30 и стационарные корпуса SAW серии 235 используются с подшипниками на закрепительной втулке на гладких валах (рис. 1). Корпуса, соответствующие детали и размеры приведены в таблице подшипников.
Ступенчатый вал и подшипник на цилиндрическом посадочном месте
Стационарные корпуса SAF серий 13, 222, 223, C22 и C23 и стационарные корпуса SAW серии 232 используются с подшипниками с цилиндрическим посадочным местом на ступенчатых валах (рис. 2). Корпуса, соответствующие детали и размеры приведены в таблице подшипников.
SKF logo