Обозначения

Обозначения корпусов SKF и сопряжённых деталей образуют систему основных обозначений с одним или несколькими префиксами и/или суффиксами или без них.
Ниже приведены примеры и применимые обозначения корпусов SAF и SAW.
SAF 22634 TAгдеSAF =
22634 =
TA =

Применимые обозначения

Префиксы отверстий для крепления
FОснование с четырьмя отверстиями под болты (корпуса SAF)

Серия
SСтандартный стационарный корпус
AДюймовые размеры
F
Лабиринтное уплотнение
W
Широкое посадочное место подшипника
B
Стационарный корпус с уплотнённым подшипником

Материал
Чугун (стандартный)
DВысокопрочный чугун
SСталь


Обозначение размера
13(00)Комплекты с самоустанавливающимися шарикоподшипниками с цилиндрическим отверстием,
серия диаметра 3
15(00)Комплекты с самоустанавливающимися шарикоподшипниками на закрепительной втулке,
серия диаметра 2
16(00)Комплекты с самоустанавливающимися шарикоподшипниками на закрепительной втулке,
серия диаметра 3
222(00)Комплекты со сферическими роликоподшипниками с цилиндрическим отверстием,
серия диаметра 2
223(00)Комплекты со сферическими роликоподшипниками с цилиндрическим отверстием,
серия диаметра 3
225(00)Комплекты со сферическими роликоподшипниками на закрепительной втулке,
серия диаметра 2
226(00)Комплекты со сферическими роликоподшипниками на закрепительной втулке,
серия диаметра 3
230(00)Комплекты со сферическими роликоподшипниками на закрепительной втулке,
серия диаметра 0
232(00)Комплекты со сферическими роликоподшипниками с цилиндрическим отверстием,
серия диаметра 2
235(00)Комплекты со сферическими роликоподшипниками на закрепительной втулке,
серия диаметра 2
C22(00)Комплекты с тороидальными роликоподшипниками CARB с
цилиндрическим отверстием, серия диаметра 2
C23(00)Комплекты с тороидальными роликоподшипниками CARB с
цилиндрическим отверстием, серия диаметра 3
C25(00)Комплекты с тороидальными роликоподшипниками CARB на
закрепительной втулке, серия диаметра 2
C26(00)Комплекты с тороидальными роликоподшипниками CARB на
закрепительной втулке, серия диаметра 3
C30(00)KAКомплекты с тороидальными роликоподшипниками CARB на
закрепительной втулке, серия диаметра 0
..(00)

Код размера подшипника: (00) x 5 = диаметр отверстия подшипника [мм]


Суффиксы1)
TТаконитовое уплотнение с контактным элементом
TVТаконитовое уплотнение с V-образным кольцом
TA или TVAТаконитовое уплотнение с пресс-маслёнкой с полукруглой головкой
TB или TVBТаконитовое уплотнение с пресс-маслёнкой с большой полукруглой головкой
TLCУплотнение PosiTrac Plus
YС одной закрытой стороной (т. е. поставляется с уплотнительной заглушкой)
-11Основание с четырьмя отверстиями под болты (только для корпусов SAFS из стали)
/VZ...Особенности / модификации
  1. 1)Если используется несколько суффиксов, то они перечисляются в порядке, указанном выше.
SKF logo