Исполнения корпусов

Помимо стандартного исполнения стационарных корпусов SAF и SAW также доступны несколько дополнительных вариантов. Дополнительные характеристики включают:

  • фрезерованные лапы для обеспечения равномерной плоской поверхности крепления
  • специальная механическая обработка для установки систем смазывания и систем мониторинга состояния оборудования
  • различные классы точности для посадочного места подшипника
  • специальные уплотнения
  • механически обработанные торцы основания для высокой точности позиционирования
Для получения дополнительной информации обращайтесь в техническую службу SKF.

Материал корпусов

В тех случаях, когда требуется повышенная прочность, могут поставляться корпуса SAF, изготовленные из стали (обозначение SAFS). Перед оформлением заказа уточните наличие необходимого корпуса. Корпуса из стали поставляются в трёх конструкциях. Данные конструкции имеют те же размеры, что и корпуса SAF из серого чугуна.
Корпуса SAF также могут изготавливаться из высокопрочного чугуна (чугун со сфероидальным графитом), обозначение SAFD, размеры с 509 по 544 и с 215 по 244. Для получения дополнительной информации обращайтесь в техническую службу SKF.
SKF logo