Монтаж

Стационарные корпуса SAF и SAW должны быть установлены надлежащим образом с использованием современных методов монтажа и подходящих механических инструментов. Все сопряжённые детали также должны соответствовать определённым базовым требованиям (→ «Характеристики посадочных поверхностей на валах и в корпусах»). С каждым корпусом поставляется инструкция по монтажу. Информация о монтаже подшипников качения представлена в «Справочнике по техническому обслуживанию подшипников SKF» и на сайте skf.com/mount

Характеристики момента затяжки для болтов крышек

Болты должны иметь необходимый момент затяжки, величины которого указаны в таблице продукции:

Крепление или обеспечение упора для корпусов

Для некоторых условий нагружения может потребоваться крепление корпуса к его опорной поверхности или обеспечение упора, чтобы корпуса выдерживали нагрузки, действующие параллельно опорной поверхности корпуса (→ «Дополнительная опора корпуса»).
SKF logo