Данные для оформления заказа

Стационарные корпуса SAF и SAW стандартно поставляются в виде полных комплектов, состоящих из корпуса, уплотнений, подшипника, закрепительной втулки (или гайки и шайбы) и стандартного фиксирующего кольца. Полные комплекты стационарных корпусов имеют обозначения, которые указаны в таблицах технических данных для корпусов:
Дополнительные характеристики могут быть определены с помощью префикса и суффиксов. При необходимости указания нескольких суффиксов, они приводятся в алфавитном порядке.
Все детали комплектов корпусов также могут поставляться по отдельности. Обозначения различных деталей указаны в таблицах технических данных.
Дополнительные компоненты перечислены в таблицах корпусов и в таблице 1.

Образец заказа

Вал диаметром 4 3/16 дюйма должен быть установлен на двух сферических роликоподшипниках 22224 EK на закрепительных втулках, установленных в корпусах SAF. Один подшипник на конце вала установлен в качестве плавающей опоры, а второй — для сквозного вала в качестве фиксирующей опоры. Корпуса должны оснащаться уплотнениями PosiTrac Plus.

Необходимо заказать следующие компоненты: 

  • 1 стационарный корпус SAF 22524 TLCY
  • 1 стационарный корпус SAF 22524 TLC

Объём доставки включает:

  • 2 корпуса SAF 524
  • 2 сферических роликоподшипника 22224 EK
  • 2 закрепительных втулки со стопорными гайками SNW 24x4.3/16
  • 2 фиксирующих кольца SR 24-20
  • 4 лабиринтных кольца LOR 113 с О-образными кольцами
  • 3 контактных элемента B-10724-113
  • 1 торцовая крышка EPR 14
SKF logo