Уплотнительные решения

Стационарные корпуса SAF и SAW выпускаются с различными стандартными уплотнительными решениями.
В таблице 1 представлены характеристики и информация о применимости каждого уплотнительного решения. Подробная информация представлена ниже. Эта информация должна использоваться только в качестве рекомендаций, которые не могут заменить испытания уплотнений в реальных условиях работы. В таблице 2 представлена совместимость уплотнений и корпусов.

Лабиринтные уплотнения

Лабиринтные уплотнения являются стандартными уплотнениями для корпусов SAF и SAW. Они производятся в двух исполнениях в зависимости от размера корпуса:

  • Лабиринтные уплотнения с обозначением LER (рис. 1), также называемые тройными кольцевыми уплотнениями, стандартно поставляются с малогабаритными корпусами SAF (диаметр вала ≤ 2 5/8 дюйма). Кольца образуют многоступенчатое лабиринтное уплотнение с канавками под уплотнение в корпусе. При необходимости уплотняющий эффект может быть усилен за счёт заполнения смазкой полости между корпусом и кольцом уплотнения.
  • Лабиринтные уплотнения PosiTrac, обозначаемые LOR (рис. 2), стандартно поставляются с корпусами SAF больших размеров (диаметр вала ≥ 2 1/8 дюйма) и всеми корпусами SAW. Эти уплотнения имеют дополнительное О-образное кольцо из бутадиенакрилонитрильного каучука (NBR), что позволяет уплотнению вращаться вместе с валом.

Лабиринтные кольца с внутренним контактным элементом

Уплотнения PosiTrac Plus (рис. 3) состоят из лабиринтного кольца PosiTrac (обозначение LOR) и контактного элемента из бутадиенакрилонитрильного каучука (NBR). Лабиринтное кольцо устанавливается на валу и удерживается на месте с помощью O-образного кольца.
Контактный элемент фиксируется в канавке под уплотнение в корпусе. Он может быть установлен таким образом, чтобы обеспечивать максимальную защиту от попадания загрязняющих веществ (рис. 4) или наиболее эффективное удержание пластичной смазки (рис. 5). Когда контактный элемент установлен для максимальной защиты от загрязняющих веществ, уплотняющий эффект может быть усилен заполнением полости уплотнения пластичной смазкой. Контактный элемент имеет обозначение B 10724, после которого указывается код размера, например, B 10724-122.

Усиленные таконитовые уплотнения

Таконитовые уплотнения состоят из внутреннего фетрового уплотнения, полости для смазки и наружного уплотнения, которое производится в двух исполнениях:

  • Уплотнения серии TER оснащаются контактным уплотнением разъёмной конструкции (рис. 6).
  • Уплотнения серии TER оснащаются V-образным кольцевым уплотнением (рис. 7).
Для дополнительной защиты от загрязняющих веществ таконитовые уплотнения SKF оснащаются пресс-маслёнками, которые позволяют удалять отработанную смазку и попавшие загрязнения из полости уплотнения через внешнее уплотнение.

Контактные уплотнения

Контактные уплотнения (рис. 8) имеют неразъёмную конструкцию и устанавливаются в канавки под уплотнение в корпусе. Контактные уплотнения предназначены для малогабаритных корпусов (размеры SAF 513 и меньше), для которых уплотнения PosiTrac Plus не доступны. Контактные уплотнения имеют обозначение B 9784 с последующим кодом размера, например, B 9784-15.

Торцевые крышки

Если корпус устанавливается на конце вала, то он должен быть закрыт торцевой крышкой (торцевой заглушкой) (рис. 9), которая вставляется в канавку под уплотнение на корпусе. Крышка состоит из металлической пластины с уплотнением из бутанодиенакрилонитрильного каучука (NBR) по окружности пластины. Подробная информация о допустимых длинах конца вала приведена в таблицах для следующих корпусов:
Торцевые крышки имеют обозначение EPR, после которого указывается код размера, например, EPR 7.
SKF logo