Материал корпусов

Корпуса SAF и SAW изготавливаются из серого чугуна.

Окраска и защита от коррозии

Стационарные корпуса SAF и SAW окрашиваются синей (RAL 5001) алкидной или акриловой краской на водной основе. Краска защищает корпус в соответствии с ISO 12944-2:1998, категория коррозионной нагрузки C2 (в атмосфере низкое содержание загрязнений, неотапливаемые помещения, в которых может быть конденсат). Краска устойчива к большинству смазочных или моторных масел, смазочно-охлаждающих жидкостей или слабощелочных моющих средств. Корпуса могут быть повторно окрашены большинством одно- или двухкомпонентных красок на основе воды или растворителя.
Под заказ могут поставляться корпуса, обработанные консервационными смазками, или со специальным красочным покрытием. Неокрашенные поверхности покрываются не содержащим растворителей антикоррозийным средством.
SKF logo