Мониторинг состояния оборудования

Все стационарные корпуса SDAF обеспечивают возможность установки датчиков для мониторинга состояния оборудования. Для этого предусмотрены специальные места на крышке, а также боковых и передних торцах корпуса.
Дополнительную информацию о предлагаемых SKF решениях в области мониторинга состояния оборудования, инструментах и системах измерения можно получить в технической службе SKF.
SKF logo