Рабочая температура

Допустимая рабочая температура в основном зависит от уплотнений (таблица 1) и смазочного материала подшипника. Информация о температурных ограничениях для подшипников и смазочных материалов SKF представлена в соответствующих разделах по продукции.
К материалу корпусов не применяются дополнительные температурные ограничения, за исключением эксплуатации в условиях очень низких температур, когда ограничивающим фактором может стать ударная вязкость. Для получения дополнительной информации обращайтесь в техническую службу SKF.
Краска для корпусов выдерживает нагрев материала до 80 °C (175 °F) или температуру окружающей среды до 100 °C (210 °F). Если предполагается, что подшипники будут эксплуатироваться при температурах, превышающих допустимые пределы, обратитесь в техническую службу SKF.
SKF logo