Обозначения

Обозначения корпусов SKF и сопряжённых деталей образуют систему основных обозначений с одним или несколькими префиксами и/или суффиксами или без них.
Ниже приведены примеры и применимые обозначения корпусов SDAF и стандартных корпусов SDAF расширенного ассортимента.

Пример

SDAF 22634 TA
гдеSDAF =
22634 =
TA =

Применимые обозначения

Серия
SСтандартный стационарный корпус
DИсполнение для работы в тяжёлых условиях
AДюймовые размеры
FЛабиринтное уплотнение

Материал
_
Чугун (стандартный)
DВысокопрочный чугун (чугун со сфероидальным графитом)
SСталь

Обозначение размера
222(00)Комплекты со сферическими роликоподшипниками с
цилиндрическим отверстием, серия диаметра 2
223(00)Комплекты со сферическими роликоподшипниками с
цилиндрическим отверстием, серия диаметра 3
225(00)Комплекты со сферическими роликоподшипниками на
закрепительной втулке, серия диаметра 2
226(00)Комплекты со сферическими роликоподшипниками на
закрепительной втулке, серия диаметра 3
230(00)Комплекты со сферическими роликоподшипниками с
цилиндрическим отверстием, серия диаметра 0
230(00) KAКомплекты со сферическими роликоподшипниками на
закрепительной втулке, серия диаметра 0
231(00)Комплекты со сферическими роликоподшипниками с
цилиндрическим отверстием, серия диаметра 1
231(00) KAКомплекты со сферическими роликоподшипниками на
закрепительной втулке, серия диаметра 1
232(00)Комплекты со сферическими роликоподшипниками с
цилиндрическим отверстием, серия диаметра 2
232(00) KAКомплекты со сферическими роликоподшипниками на
закрепительной втулке, серия диаметра 2
с ..20 по 96Код размера, относящийся к размеру отверстия подшипника
с ../500 по /530Код размера, относящийся к размеру отверстия подшипника

Суффиксы1)
TТаконитовое уплотнение с контактным уплотнением или таконитовые уплотнения с креплением болтами
TVТаконитовое уплотнение с V-образным кольцом
TA или TVAТаконитовое уплотнение с пресс-маслёнкой с полукруглой головкой
TB или TVBТаконитовое уплотнение с пресс-маслёнкой с большой полукруглой головкой
YС одной закрытой стороной (т. е. поставляется с уплотнительными заглушками)
/VZ...Особенности / модификации
  1. 1)Если используется несколько суффиксов, то они перечисляются в порядке, указанном выше.
SKF logo