Специальные уплотнения

Помимо стандартного ассортимента уплотнений для корпусов SDAF по запросу также могут поставляться высокотемпературные контактные уплотнения и уплотнения для работы с высокими частотами вращения.

Высокотемпературные уплотнения

Высокотемпературные контактные уплотнения (обозначение LORP) состоят из лабиринтного кольца из PTFE с О-образным кольцом из FKM (фторкаучук) и контактным элементом из PTFE. Контактный элемент из PTFE поставляется отдельно (обозначение B-10785).
Высокотемпературные уплотнения способны выдерживать рабочие температуры до 200 °С (400°F). Подшипник может работать на предельных частотах вращения.

Уплотнения для работы с высокими частотами вращения

Контактные уплотнения для работы с высокими частотами вращения состоят из алюминиевого лабиринтного кольца с О-образным кольцом из бутадиенакрилонитрильного каучука (NBR) и контактного элемента из PTFE (обозначение B-10785). При использовании контактных элементов из PTFE подшипник может работать на предельных частотах вращения.
SKF logo