Характеристики и преимущества

Все корпуса SDAF обладают следующими характеристиками и преимуществами:

Жёсткий корпус

Крышки и основания усилены дополнительными утолщениями (рис. 1). Это способствует более эффективному отводу тепла от наружного кольца подшипника и позволяет избежать деформации отверстия корпуса.

Маркировка крышек и оснований отдельных корпусов

Основание и крышка всех корпусов SDAF обрабатываются совместно. Они не взаимозаменяемы с крышками и основаниями других корпусов. Во избежание установки неправильных компонентов на крышку и основание каждого корпуса нанесены номера (рис. 2).
SKF logo