Материал корпусов

Корпуса SDAF изготавливаются из серого чугуна класса 30 по стандарту ASTM A48, который является аналогом чугуна класса 200 по стандарту ISO 185:2005. Корпуса SDAF расширенного ассортимента изготовлены из серого чугуна класса 40 по стандарту ASTM A48, который является аналогом чугуна класса 275 по стандарту ISO 185:2005.

Окраска и защита от коррозии

Все корпуса SDAF окрашены в синий цвет (RAL 5001). Краска защищает корпус в соответствии с ISO 12944-2:1998, категория коррозионной нагрузки C2 (в атмосфере низкое содержание загрязнений, неотапливаемые помещения, в которых может быть конденсат). Краска устойчива к большинству смазочных или моторных масел, смазочно-охлаждающих жидкостей или слабощелочных моющих средств. Корпуса могут быть повторно окрашены большинством одно- или двухкомпонентных красок на основе воды или растворителя.
Неокрашенные поверхности покрываются антикоррозийным средством. Под заказ могут поставляться корпуса, обработанные консервационными смазками, или со специальным красочным покрытием.
SKF logo