Стандартная конструкция корпусов

Все корпуса SDAF, включая расширенный ассортимент, являются разъёмными стационарными корпусами, которые состоят из крышки и основания (рис. 1). Прочная конструкция данных корпусов способна выдерживать ударные нагрузки, а также тяжёлые нагрузки, действующие в любых направлениях. Все корпуса SDAF имеют четыре отверстия в основании под крепёжные болты и резьбовые отверстия в крышках для установки рым-болтов.
SKF logo