Фиксирующие и плавающие опоры

Корпуса SNL и SE могут быть использованы как для фиксирующих, так и для плавающих подшипниковых узлов.
Корпуса стандартного исполнения рассчитаны на размещение плавающих подшипников. Подшипники в фиксирующих узлах, а также тороидальные роликоподшипники CARB должны быть закреплены в корпусе с обеих сторон с помощью фиксирующих колец. Соответствующие фиксирующие кольца перечислены в таблицах изделий для подшипников на закрепительной втулке и подшипников на цилиндрическом посадочном месте.
SKF logo