Рабочая температура

Допустимая рабочая температура в основном зависит от уплотнений (таблица 1) и смазочного материала подшипника. Температурные ограничения для подшипников SKF и смазочных материалов указаны в соответствующих разделах по продукции.
К материалу корпусов не применяются дополнительные температурные ограничения, за исключением эксплуатации в условиях очень низких температур, когда ограничивающим фактором может стать ударная вязкость.
Краска для корпусов выдерживает нагрев материала до 80 °C (175 °F) или температуру окружающей среды до 100 °C (210 °F).
Если предполагается, что подшипники будут эксплуатироваться при температурах, превышающих допустимые пределы, обратитесь в техническую службу SKF.
SKF logo