Стандартные комбинации валов и подшипников

Стационарные корпуса SNL и SE серий 2, 3, 5 и 6 могут использоваться для различных комбинаций валов и подшипников:
Гладкий вал и подшипник на закрепительной втулке
Такая комбинация является стандартной для корпусов SNL и SE серий 5 и 6. Корпуса, соответствующие детали и размеры приведены в таблицах изделий для подшипников на закрепительной втулке и подшипников на цилиндрическом посадочном месте (рис. 1).
Ступенчатый вал и подшипник на цилиндрическом посадочном месте

Такая комбинация является стандартной для корпусов SNL и SE серий 2 и 3, но также может применяться для нескольких корпусов SNL и SE серий 5 и 6. Корпуса, соответствующие детали и размеры приведены в таблицах изделий для подшипников на закрепительной втулке и подшипников на цилиндрическом посадочном месте.

Подшипник имеет осевую фиксацию на валу между заплечиком вала и распорной втулкой, закреплённой на валу другой деталью (рис. 2). Наружный диаметр втулки должен соответствовать диаметру отверстия уплотнения. SKF не поставляет распорные втулки.

Ступенчатый вал и подшипник на закрепительной втулке
При использовании стационарных корпусов SNL или SE для данной комбинации (рис. 3) размеры опорного кольца и распорной втулки должны соответствовать размерам корпуса. SKF не поставляет распорные втулки и опорные кольца.
Ступенчатый вал и подшипник на стяжной втулке
При использовании корпусов SNL или SE для данной комбинации (рис. 4) стяжная втулка должна иметь осевую фиксацию на валу. Это можно обеспечить с помощью распорной втулки, закреплённой другой деталью. Использование стопорной гайки может быть затруднительным из-за ограниченного пространства внутри корпуса. Чтобы соответствовать уплотнению, наружный диаметр распорной втулки должен быть равен диаметру заплечика вала, db, (таблицы изделий для подшипников на закрепительной втулке и подшипников на цилиндрическом посадочном месте) и выполнен с допусками по классу точности h9Ⓔ. SKF не поставляет распорные втулки.
SKF logo