Система обозначений для торцевых крышек

Ниже приведены примеры и применимые обозначения торцевых крышек для корпусов SNL и SE.

Basic bearing designation system

Примеры

ASNH 518-615
гдеASNH =
518-615 =

Применимые обозначения

Test Designation 1
Серия
ASNH
Торцевые крышки для стационарных корпусов SNL и SE

Test Designation 2
Обозначения размеров
...
Обозначение размера корпуса
SKF logo