Система обозначений для фиксирующих колец

Ниже приведены примеры и применимые обозначения фиксирующих колец для корпусов SNL и SE.

Basic bearing designation system

Примеры


FRB 17.5/160
гдеFRB =
17.5/160=

Применимые обозначения

Test Designation 1
Серия
FRB
Фиксирующие кольца для корпусов SKF

Test Designation 2Обозначения размеров
...Ширина и наружный диаметр фиксирующего кольца [мм]
SKF logo