Система обозначений для уплотнений

Ниже приведены примеры и применимые обозначения уплотнений для корпусов SNL и SE.

Basic bearing designation system

Примеры

TSN 518 L
гдеTSN =
518 =
L =

Применимые обозначения

Test Designation 1Серия
TSNУплотнение для стационарных корпусов SNL и SE
TK
Таконитовое уплотнение
FSВойлочная полоса
FSBВойлочная полоса для высоких рабочих температур

Test Designation 1Обозначения размеров
2(00)Корпус для подшипников с цилиндрическим отверстием, серия диаметра 2
3(00)Корпус для подшипников с цилиндрическим отверстием, серия диаметра 3
5(00)Корпус для подшипников на закрепительной втулке, серия диаметра 2
6(00)Корпус для подшипников на закрепительной втулке, серия диаметра 3
 (00)

Код размера подшипника: (00) x 5 = диаметр отверстия подшипника [мм]

...Только для войлочных полос — число, означающее длину полосы

Test Designation 2Тип уплотнения
AV-образное уплотнение
CВойлочное уплотнение
CBВойлочное уплотнение для высоких рабочих температур
LЧетырёхкромочное уплотнение
SЛабиринтное уплотнение

Test Designation 2Обозначение уплотнений для дюймовых валов
A, E, V
Уплотнение для дюймового вала
SKF logo