Исполнения корпусов

Помимо стандартного исполнения стационарных корпусов SNL и SE также доступны несколько дополнительных вариантов. Варианты исполнения включают корпуса, изготовленные из разных материалов, различные варианты отверстий под крепёжные болты, разные классы точности для посадочного места подшипника и модификации для особых условий применения.

Материал корпусов

В тех случаях, когда требуется повышенная прочность, могут поставляться корпуса SNL и SE, изготовленные из чугуна со сфероидальным графитом. Корпуса, изготовленные из чугуна со сфероидальным графитом, имеют размеры, начиная с 516–613 и выше, и поставляются со сплошным основанием (без отверстий для крепёжных болтов) в стандартном комплектации. Начиная с размера 516–613, корпуса могут поставляться с четырьмя продолговатыми литыми отверстиями в основании. Все корпуса, изготовленные из чугуна со сфероидальным графитом, могут поставляться с двумя просверленными отверстиями для крепёжных болтов (суффикс обозначения /MS1).

Отверстия под крепёжные болты

Стационарные корпуса SNL могут поставляться со следующими конфигурациями отверстий для болтов:
  • четыре литых отверстия
    Размеры представлены в таблицах изделий для подшипников на закрепительной втулке и подшипников с цилиндрическим отверстием. Эти корпуса имеют обозначение FSNL или FSE.
  • четыре просверленных отверстия
    Это исполнение доступно для корпусов с двумя литыми отверстиями под болты (обозначение SNL или SE) и для корпусов, изготовленных из чугуна со сфероидальным графитом со сплошным основанием (обозначение SSNLD или SSED).

    Размеры перечислены в таблице 1. Суффикс обозначения данных корпусов — /MS2.

    На всех корпусах с двумя отверстиями под крепёжные болты есть углубления, указывающие на места для установки болтов при монтаже с помощью четырёх болтов.

  • два просверленных отверстия
    Это исполнение доступно для корпусов со сплошным основанием, изготовленных из чугуна со сфероидальным графитом, (обозначение SSNLD или SSED).

    Размеры перечислены в таблице 1. Суффикс обозначения данных корпусов — /MS1.

Допуски для посадочного места подшипника

Корпуса SNL и SE могут поставляться с разными классами точности для посадочного места подшипника, например, для работы в условиях вибрации, для условий вращения наружного кольца или для работы при высоких температурах.
Для получения дополнительной информации обращайтесь в техническую службу SKF.

Корпуса для смазывания маслом

Для предотвращения утечек при смазывании маслом требуется использование специальных уплотнений. Для использования масляных уплотнений необходима модификация корпуса, поэтому такие уплотнения поставляются в комплекте с соответствующими корпусами. Смазывание маслом корпусов SNL применимо, начиная с размера 516–613. Корпуса с масляными уплотнениями обозначаются суффиксом TURU, например, SNL 524 TURU.
Корпуса SE не предназначены для смазывания маслом.
Стационарные корпуса SNL оснащены маслосборником малого объёма. Во избежание утечек не допускается переполнять маслосборник маслом. Стационарные корпуса SONL специально предназначены для смазывания маслом, поэтому их применение может быть более целесообразным. Подробная информация представлена в разделе «Разъёмные стационарные корпуса SONL».
SKF logo