Разъёмные стационарные корпуса SNL и SE серий 2, 3, 5 и 6

Корпуса SNL и SE
Стационарные корпуса SNL и SE являются самыми востребованными корпусами SKF на рынке и отличаются оптимальными характеристиками в отношении конструкции, качества и экономичности.

Стационарные корпуса SE — это новое поколение корпусов, которые производятся из более прочного материала и обладают рядом особенностей. Корпуса доступны с размерами от 507 до 515-612 включительно.

Стационарные корпуса SNL и SE позволяют добиться максимального срока службы установленных подшипников и снизить требования к техобслуживанию. Различные исполнения корпусов и уплотнений практически полностью устраняют необходимость в индивидуальной разработке корпусов и позволяют изготавливать экономичные подшипниковые узлы.

Типы подшипников
  • Самоустанавливающиеся шарикоподшипники
  • Сферические роликоподшипники
  • Тороидальные роликоподшипники CARB

Серии размеров подшипников
  • 02, 03, 22, 23, 32

Диапазон диаметров валов
  • от 20 до 160 мм
  • от 3/4 до 5 1/2 дюйма

Стандартные комбинации валов и подшипников
  • Гладкий вал и подшипник на закрепительной втулке
  • Ступенчатый вал и подшипник на цилиндрическом посадочном месте

Уплотнения
  • Четырёхкромочное
  • V-образное
  • Лабиринтное
  • Усиленное
  • Войлочное

Смазывание
  • Пластичная смазка
  • Масло

Материалы
  • Серый чугун
  • Чугун со сфероидальным графитом

Монтаж
  • С помощью двух болтов
  • С помощью четырёх болтов

Соответствие стандартам
  • ISO 113:2010
    (стационарные корпуса с креплением двумя болтами)

Заменяют
  • Серии SN, SNA, SNH
SKF logo