Монтаж

Стационарные корпуса SNL и SE должны быть установлены надлежащим образом с использованием современных методов монтажа и подходящих механических инструментов. Все сопряжённые детали также должны соответствовать определённым базовым требованиям («Характеристики опорных поверхностей на валах и в корпусах»).
Инструкции по монтажу для каждого корпуса поставляются с комплектом уплотнений. Информация по монтажу подшипников качения представлена в «Справочнике по техническому обслуживанию подшипников SKF» и на сайте skf.com/mount.
В комплект пресс-маслёнки для корпуса SE входит документация со значениями крутящего момента для болтов крышек и данными для первоначального заполнения смазкой.

Характеристики момента затяжки

Болты крышек должны устанавливаться с необходимым моментом затяжки, величины которого указаны в таблице изделий для подшипников на закрепительной втулке и подшипников на цилиндрическом посадочном месте. Информация о крепёжных болтах представлена в разделе «Рекомендации для крепёжных болтов».

Крепление или обеспечение упора для корпусов

Для некоторых условий нагружения может потребоваться крепление корпуса к его опорной поверхности или обеспечение упора, чтобы корпуса выдерживали нагрузки, действующие параллельно опорной поверхности корпуса («Дополнительная опора корпуса»).
Рекомендации по расположению и размерам отверстий для установочных штифтов представлены в таблице изделий для подшипников на закрепительной втулке и подшипников на цилиндрическом посадочном месте. Для облегчения монтажа и более точного позиционирования в корпусе выполнены линии, обозначающие центр посадочного места подшипника и ось отверстия корпуса (рис. 1).
SKF logo