Данные для оформления заказа

Для стационарных корпусов SNL и SE серий 2, 3, 5 и 6 каждый из следующих компонентов необходимо заказывать отдельно:
  • корпус
  • уплотнения
  • торцевая крышка
  • фиксирующие кольца
  • подшипник
  • закрепительная втулка

Образец заказа

Для двух сферических роликоподшипников 22218 EK на закрепительных втулках H 318 требуется два стационарных корпуса с четырёхкромочными уплотнениями. Один корпус рассчитан на установку на конце вала одного подшипника в плавающей опоре. В другом корпусе устанавливается фиксирующий подшипник на сквозном валу.
Требуется заказать следующие позиции (в дополнение к подшипникам и втулкам):
  • 2 корпуса SNL 518-615
  • 2 комплекта четырёхкромочных уплотнений TSN 518 L (в каждом комплекте по два уплотнения)
  • 1 торцевая крышка ASNH 518-615
  • 2 фиксирующих кольца FRB 12.5/160
SKF logo