Специальные уплотнения

Помимо стандартного ассортимента уплотнений по запросу также могут поставляться корпуса SNL и SE с высокотемпературными уплотнениями и уплотнениями по индивидуальным требованиям для особых условий применения.

Высокотемпературные уплотнения

Для высоких рабочих температур до 250 °C (480 °F) должны использоваться высокотемпературные войлочные уплотнения или полосы. Войлочные уплотнения способны работать при окружных скоростях до 2 м/с. Они обозначаются суффиксом CB, например, TSN 516 CB.
Дополнительную информацию о войлочных полосах можно получить в технической службе SKF.

Уплотнения по индивидуальным требованиям

Корпуса SNL и SE могут оснащаться уплотнениями любых типов, которые соответствуют размерам канавки под уплотнение в корпусе. Соответствующие размеры приведены в таблице 1.
При необходимости использования уплотнений по индивидуальным требованиям SKF рекомендует заказать корпуса SNL или SE серии 2, а не корпуса серий 5 или 6. Корпуса SNL и SE серии 2 имеют большее отверстие для установки на валу и рассчитаны на использование более широкого спектра типов уплотнений.
SKF logo