Стандартная конструкция корпусов

Стационарные корпуса SNL и SE серий 2, 3, 5 и 6 — это разъёмные корпуса, состоящие из крышки и основания (рис. 1 и рис. 2). Корпуса имеют в основании два отверстия под крепёжные болты.
Корпуса разработаны по модульному принципу для более широкого выбора подшипников и уплотнений, а также разнообразия комбинаций валов и подшипников и методов смазывания.
Стационарные корпуса SE заменяют стационарные корпуса SNL с размера 507 до размера 515–612 включительно.
SKF logo