Использование уплотнённых подшипников

Использование уплотнённых подшипников в корпусах со стандартными уплотнениями является хорошим решением в условиях сильнозагрязнённых сред. Уплотнённый подшипник вместе с уплотнением корпуса и пластичной смазкой обеспечивают три уровня защиты («Трёхбарьерное решение SKF»).
Корпуса SNL и SE могут использоваться вместе с уплотнёнными самоустанавливающимися подшипниками SKF. При использовании таконитовых уплотнений применение уплотнённых подшипников не повышает эффективность уплотнений во время эксплуатации, но обеспечивает защиту подшипников от попадания загрязняющих веществ во время монтажа.
SKF logo