Принадлежности

Для корпусов SNL серий 30, 31 и 32 доступны следующие принадлежности:
  • Регулятор уровня масла: LAHD
  • Автоматические лубрикаторы: SKF SYSTEM 24 и SKF MultiPoint. Если требуется частое повторное смазывание и необходимо использование лубрикаторов SKF SYSTEM 24, его следует использовать в сочетании с соединителем LAPM 4 (коллектор 4 в 1).
  • Расходомер для пластичной смазки: LAGM 1000E
  • Датчики для мониторинга состояния оборудования
SKF logo