Мониторинг состояния оборудования

В корпусах SNL серий 30, 31 и 32 предусмотрены соответствующие положения для установки датчиков мониторинга состояния оборудования (рис. 1).
Положение 1 представляет собой точку измерения, расположенную перпендикулярно валу, которую следует использовать, когда нагрузки действуют в направлении от опорной поверхности.
Положение 2 представляет собой точку измерения, расположенную перпендикулярно валу, которую следует использовать, когда нагрузки направлены к опорной поверхности.
Положение 3 представляет собой точку измерения, расположенную параллельно валу, которую следует использовать, когда нагрузки направлены к опорной поверхности.
Все три позиции соответствуют ISO 10816-1:1995.
Дополнительную информацию о предлагаемых SKF решениях в области мониторинга состояния оборудования, а также об инструментах и системах измерения можно получить в региональном представительстве SKF или у Авторизованных дистрибьюторов SKF.
SKF logo