Грузоподъёмность

Корпуса SNL предназначены для восприятия нагрузок, действующих перпендикулярно опорной поверхности. Если корпус полностью опирается на основание, и нагрузки действуют исключительно перпендикулярно к опорной поверхности, тогда несущая способность корпуса ограничивается только грузоподъёмностью подшипника. В тех случаях, когда нагрузки действуют в другом направлении, или корпус опирается не всей поверхностью основания, убедитесь, что величина нагрузки является допустимой для корпуса, болтов крышки и крепёжных болтов. Если корпуса работают в условиях циклического нагружения или динамического дисбаланса, обращайтесь в техническую службу SKF.

Разрушающие нагрузки и коэффициенты запаса

Ориентировочные величины разрушающей нагрузки P для корпусов, изготовленных из серого чугуна, приведены в таблицах изделий для подшипников на закрепительной втулке (со стандартными уплотнениями), подшипников на закрепительной втулке (с масляными уплотнениями) и подшипников на цилиндрическом посадочном месте.
Чтобы получить величину допустимой нагрузки для корпуса, соответствующее значение разрушающей нагрузки делится на коэффициент в соответствии с требованиями безопасности. В стандартной инженерной практике применяется коэффициент запаса, равный 6 (→ «Грузоподъёмность»).
Восприятие указанной допустимой нагрузки может быть реализовано только в том случае, если болты крышек затянуты с требуемым моментом затяжки, значения которого указаны в таблице изделий для подшипников на закрепительной втулке (со стандартными уплотнениями), подшипников на закрепительной втулке (с масляными уплотнениями) и подшипников на цилиндрическом посадочном месте.
Предельная нагрузка P применяется только тогда, когда корпус опирается не всей своей опорной площадью.
Нагрузка Pa — это осевая разрушающая нагрузка для корпуса. Если подшипник устанавливается на втулку, необходимо проверить допустимые осевые нагрузки для втулки.
Для корпусов, изготовленных из чугуна со сфероидальным графитом, значения разрушающих и безопасных нагрузок должны быть умножены на коэффициент 1,8.

Безопасные нагрузки

В некоторых странах вместо разрушающих нагрузок используются значения безопасных нагрузок. Приблизительные значения безопасных нагрузок приведены в таблице 1. Эти ориентировочные значения были рассчитаны с помощью утверждённой инженерной практики с учётом требований техники безопасности, пределов прочности на разрыв используемых материалов и рабочих напряжений. В данных расчётных значениях учитывается коэффициент запаса прочности, равный 5 для образования трещин в корпусе, и минимальный коэффициент запаса, равный 2 для повреждения болтов крышки.

Дополнительная опора для корпусов

Если на корпус воздействует нагрузка, направленная параллельно опорной поверхности, может потребоваться крепление корпуса к опорной поверхности или обеспечение упора для противодействия нагрузке. Если нагрузки действуют под углом от 55 до 120° или если величина осевых нагрузок превышает 5 % от разрушающей нагрузки P180°(таблица 1), требуется закрепить корпус на опорной поверхности или обеспечить упор для противодействия нагрузке. Установочные штифты или упор должны обладать достаточной прочностью, чтобы выдерживать нагрузки, действующие параллельно опорной поверхности.

Грузоподъёмность болтов крышки

Приблизительные значения пределов текучести для болтов крышек приведены в таблице 2. Значения из таблицы 2 применяются к болтам крышек класса прочности 8.8, которые входят в комплект поставки корпусов SNL и SNLD.
Если для получения величины допустимой нагрузки для корпусов SNL из серого чугуна используется коэффициент безопасности, равный 6, болты крышек не требуется учитывать в расчётах. В этом случае величина допустимой нагрузки для корпусов меньше, чем величина допустимой нагрузки для болтов крышки.
SKF logo