Фиксирующие и плавающие опоры

Корпуса SNL могут быть использованы для создания как фиксирующих, так и плавающих подшипниковых узлов.
Малогабаритные корпуса стандартного исполнения рассчитаны на размещение плавающих подшипников. Подшипники в фиксирующих узлах, а также тороидальные роликоподшипники CARB должны быть закреплены в корпусе с обеих сторон с помощью фиксирующих колец. Соответствующие фиксирующие кольца приведены в таблицах изделий для подшипников на закрепительной втулке (со стандартными уплотнениями), подшипников на закрепительной втулке (с масляными уплотнениями) и подшипников на цилиндрическом посадочном месте.

Корпуса размеров 3076, 3168, 3264 и выше выпускаются в двух исполнениях:

  • Корпуса с суффиксом F имеют посадочное место подшипника, соответствующее ширине подшипника. Такие корпуса следует использовать для сферических роликоподшипников в фиксирующих опорах и для тороидальных роликоподшипников CARB.
  • У корпусов с суффиксом L посадочное место подшипника шире подшипника. Такие корпуса следует использовать для сферических роликоподшипников в плавающих подшипниковых опорах. Возможное осевое смещение составляет не менее 20 мм.
SKF logo