Стандартные комбинации валов и подшипников

Корпуса SNL серий 30, 31 и 32 могут использоваться для различных комбинаций валов и подшипников:
Ступенчатый вал и подшипник на цилиндрическом посадочном месте

Для данной комбинации (рис. 2) корпуса, соответствующие детали и размеры приведены в таблицах изделий для подшипников на цилиндрическом посадочном месте.

Подшипник имеет осевую фиксацию на валу между заплечиком вала и распорной втулкой, закреплённой на валу другой деталью. Наружный диаметр втулки должен соответствовать диаметру отверстия уплотнения. SKF не поставляет распорные втулки.

Ступенчатый вал и подшипник на стяжной втулке
При использовании корпуса SNL для данной комбинации (рис. 3) стяжная втулка должна иметь осевую фиксацию на валу. Это можно обеспечить с помощью распорной втулки, закреплённой другой деталью. Использование стопорной гайки может быть затруднительным из-за ограниченного пространства внутри корпуса. Наружный диаметр распорной втулки должен соответствовать диаметру отверстия уплотнения. SKF не поставляет распорные втулки.
SKF logo