Система обозначений для фиксирующих колец

Ниже приведены примеры и применимые обозначения фиксирующих колец для корпусов SNL.

Basic bearing designation system

Примеры

FRB 12/360
гдеFRB =
12/360 =

Применимые обозначения

Test Designation 1
Серия
FRB
Фиксирующие кольца для корпусов SKF

Test Designation 2
Обозначение размера
...Ширина и наружный диаметр фиксирующего кольца [мм]
SKF logo