Система обозначений для уплотнений

Ниже приведены примеры и применимые обозначения уплотнений для корпусов SNL.

Basic bearing designation system

Примеры

TS 38
гдеTS =
38 =

Применимые обозначения

Test Designation 1Серия
TSЛабиринтное уплотнение
TKТаконитовое уплотнение
TSDУплотнение для смазывания маслом

Test Designation 2Обозначение размера
от 34 до 96Код размера, относящийся к размеру отверстия подшипника
от 500 до 560Код размера, относящийся к размеру отверстия подшипника
/...Диаметр отверстия уплотнения [мм], если он отличается
от стандартного
SKF logo