Исполнения корпусов

Помимо стандартного исполнения корпусов SNL также доступны несколько дополнительных вариантов. Варианты исполнения включают корпуса, изготовленные из разных материалов, разные классы точности для посадочного места подшипника и модификации для особых условий применения.

Материал корпусов

В тех случаях, когда требуется повышенная прочность, могут поставляться корпуса SNL, изготовленные из чугуна со сфероидальным графитом.

Допуски для посадочного места подшипника

Корпуса SNL могут поставляться с разными классами точности для посадочного места подшипника, например, для работы в условиях вибрации, для условий вращения наружного кольца или для работы при высоких температурах.
Для получения дополнительной информации обращайтесь в техническую службу SKF.

Корпуса для смазывания маслом

В корпусах SNL серий 30, 31 и 32, работающих в условиях относительно высоких частот вращения, может использоваться смазывание маслом. Если для корпусов предполагается использовать смазывание маслом, их необходимо модифицировать для установки специальных масляных уплотнений. Поэтому крупногабаритные корпуса SNL, предназначенные для смазывания маслом, поставляются в комплекте с уплотнениями.
SKF logo