Разъёмные стационарные корпуса SNL серий 30, 31 и 32

Стационарные корпуса SNL серий 30, 31 и 32 обладают прочной конструкцией и подходят для жёстких условий эксплуатации. Данные корпуса позволяют добиться максимального срока службы установленных подшипников и снизить требования к техобслуживанию. Различные исполнения корпусов и уплотнений практически полностью устраняют необходимость в индивидуальной разработке корпусов и позволяют изготавливать экономичные подшипниковые узлы.
Типы подшипников
  • Сферические роликоподшипники
  • Тороидальные роликоподшипники CARB

Серии размеров подшипников

  • 30, 31, 32
  • 22, 23, 40 (для некоторых подшипников)

Диапазон диаметров валов

  • от 115 до 530 мм
  • от 4 7/16 до 19 1/2 дюйма

Стандартные комбинации валов и подшипников

  • Гладкий вал и подшипник на закрепительной втулке
  • Ступенчатый вал и подшипник на цилиндрическом посадочном месте

Уплотнения

  • Лабиринтное
  • Усиленное
  • Масляное уплотнение

Смазывание

  • Пластичная смазка
  • Масло

Материалы

  • Серый чугун
  • Чугун со сфероидальным графитом

Монтаж

  • С помощью четырёх болтов

Соответствие стандартам

  • ISO 113:2010 (стационарные корпуса с четырьмя отверстиями под крепёжные болты)

Заменяют

  • Серии SD и SDD
SKF logo