Крупногабаритные разъёмные стационарные корпуса SNL для подшипников на цилиндрическом посадочном месте со стандартными уплотнениями

ПечатьЭкспортировать в формате .pdf
  • (все)
    Диаметр вала:
    Точный :
     ≤ da ≤ 
    da =
ВалСоответствующий подшипникОсновные размеры корпусаОбозначение
  (базовое обозначение)     
dadb AHH1L 
mm mm 
        
240
260
24048
290
434
220
640
SNL 3048 G
170
180
C 3134
230
333
170
510
SNL 3134 G
480
510
24096
460
810
410
1170
SNL 4096 G
260
280
23152
320
516
260
770
SNL 3152 G
400
430
24080
400
695
350
1000
SNL 4080 G
140
160
22328
240
353
180
530
SNL 3136
340
360
23168
400
675
340
950
SNL 3168 G
200
220
22340
320
516
260
770
SNL 3056
420
450
C 3084
400
715
360
1040
SNL 3084 G
380
400
23176
400
715
360
1040
SNL 3176 G
440
470
24088
430
755
380
1120
SNL 4088 G
340
360
C 3168
400
675
340
950
SNL 3168 G
360
380
C 3172
400
695
350
1000
SNL 3172 G
280
300
C 3056
320
516
260
770
SNL 3056 G
300
320
C 3060
320
551
280
790
SNL 3060 G
220
240
C 3144
290
434
220
640
SNL 3144 G
170
190
22234
260
375
190
560
SNL 3040
170
180
23134
230
333
170
510
SNL 3134 G
240
260
23248
320
516
260
770
SNL 3248 G
400
430
23080
400
695
350
1000
SNL 3080 G
530
560
230/530
470
920
460
1330
SNL 30/530 G
180
200
23036
230
333
170
510
SNL 3036 G
220
240
23044
280
411
210
610
SNL 3044 G
420
450
23184
460
810
410
1170
SNL 3184 G
300
320
22260
370
631
320
880
SNL 3164 G
280
300
23256
350
591
300
830
SNL 3256 G
300
320
23160
350
591
300
830
SNL 3160 G
180
200
22236
260
375
190
560
SNL 3138 G
220
240
22344
320
551
280
790
SNL 3156
180
200
C 4036
230
333
170
510
SNL 3036 G
220
240
C 4044
280
411
210
610
SNL 3044 G
190
210
22238
280
411
210
610
SNL 3140 G
260
280
23252
350
591
300
830
SNL 3252 G
260
280
22252
350
591
300
830
SNL 3064
340
370
23268
400
715
360
1040
SNL 3268 G
380
410
23276
460
810
410
1170
SNL 3276 G
200
220
23040
260
375
190
560
SNL 3040 G
440
470
C 3088
430
755
380
1120
SNL 3088 G
320
340
23064
350
591
300
830
SNL 3064 G
380
400
C 3076
400
675
340
950
SNL 3076 G
460
500
C 3092
460
810
410
1170
SNL 3092 G
300
320
24060
320
551
280
790
SNL 3060 G
460
500
23192
470
880
440
1280
SNL 3192 G
460
500
C 3192
470
880
440
1280
SNL 3192 G
280
300
23056
320
516
260
770
SNL 3056 G
400
430
C 3180
430
755
380
1120
SNL 3180 G
190
200
23038
240
353
180
530
SNL 3038 G
240
260
C 3148
310
474
240
700
SNL 3148 G
320
340
C 3164
370
631
320
880
SNL 3164 G
240
260
23148
310
474
240
700
SNL 3148 G
200
220
C 3040
260
375
190
560
SNL 3040 G
200
220
22240
290
434
220
640
SNL 3048
480
510
23096
460
810
410
1170
SNL 3096 G
170
190
23234
260
375
190
560
SNL 3234 G
420
460
23284
470
880
440
1280
SNL 3284 G
340
360
24068
370
631
320
880
SNL 3068 G
260
280
24052
310
474
240
700
SNL 3052 G
360
380
23072
370
631
320
880
SNL 3072 G
240
260
22348
350
591
300
830
SNL 3160
440
470
23088
430
755
380
1120
SNL 3088 G
300
320
23260
370
631
320
880
SNL 3260 G
170
190
22334
290
434
220
640
SNL 3048
130
150
22326
230
333
170
510
SNL 3134
420
450
24084
400
715
360
1040
SNL 4084 G
160
180
22332
280
411
210
610
SNL 3140
500
530
C 30/500
460
835
420
1220
SNL 30/500 G
180
200
24036
230
333
170
510
SNL 3036 G
480
510
C 3096
460
810
410
1170
SNL 3096 G
150
170
22330
260
375
190
560
SNL 3138
320
340
23164
370
631
320
880
SNL 3164 G
220
240
24044
280
411
210
610
SNL 3044 G
340
360
C 3068
370
631
320
880
SNL 3068 G
280
300
23156
320
551
280
790
SNL 3156 G
360
390
22272
430
755
380
1120
SNL 3180
530
560
240/530
470
920
460
1330
SNL 40/530 G
190
200
C 4038
240
353
180
530
SNL 3038 G
420
450
C 3184
460
810
410
1170
SNL 3184 G
460
500
24092
460
810
410
1170
SNL 4092 G
280
300
C 3156
320
551
280
790
SNL 3156 G
360
380
C 3072
370
631
320
880
SNL 3072 G
200
220
23140
280
411
210
610
SNL 3140 G
380
400
24076
400
675
340
950
SNL 4076 G
220
240
C 3044
280
411
210
610
SNL 3044 G
400
430
23280
460
835
420
1220
SNL 3280 G
190
200
23138
260
375
190
560
SNL 3138 G
300
320
C 3160
350
591
300
830
SNL 3160 G
200
220
C 3140
280
411
210
610
SNL 3140 G
240
260
23048
290
434
220
640
SNL 3048 G
190
210
22338
310
474
240
700
SNL 3148
180
200
23236
260
375
190
560
SNL 3236 G
320
340
22264
400
675
340
950
SNL 3168 G
460
500
23092
460
810
410
1170
SNL 3092 G
480
520
23196
470
920
460
1330
SNL 3196 G
440
470
23188
460
835
420
1220
SNL 3188 G
360
380
23172
400
695
350
1000
SNL 3172 G
220
240
23244
310
474
240
700
SNL 3244 G
260
290
22352
370
631
320
880
SNL 3164
300
320
C 4060
320
551
280
790
SNL 3060 G
220
240
22244
310
474
240
700
SNL 3148 G
200
220
C 4040
260
375
190
560
SNL 3040 G
340
360
23068
370
631
320
880
SNL 3068 G
320
340
23264
400
675
340
950
SNL 3264 G
280
310
22356
400
675
340
950
SNL 3168
260
280
23052
310
474
240
700
SNL 3052 G
360
380
24072
370
631
320
880
SNL 3072 G
440
480
23288
470
920
460
1330
SNL 3288 G
190
210
23238
280
411
210
610
SNL 3238 G
400
430
C 3080
400
695
350
1000
SNL 3080 G
240
260
C 3048
290
434
220
640
SNL 3048 G
320
340
C 3064
350
591
300
830
SNL 3064 G
260
280
C 3052
310
474
240
700
SNL 3052 G
180
200
C 3036
230
333
170
510
SNL 3036 G
200
220
23240
290
434
220
640
SNL 3240 G
240
260
22248
320
516
260
770
SNL 3152 G
260
280
C 3152
320
516
260
770
SNL 3152 G
180
200
C 3136
240
353
180
530
SNL 3136 G
400
430
23180
430
755
380
1120
SNL 3180 G
180
200
23136
240
353
180
530
SNL 3136 G
200
220
24040
260
375
190
560
SNL 3040 G
220
240
23144
290
434
220
640
SNL 3144 G
160
180
22232
240
353
180
530
SNL 3038
320
340
24064
350
591
300
830
SNL 3064 G
420
450
23084
400
715
360
1040
SNL 3084 G
300
320
23060
320
551
280
790
SNL 3060 G
280
300
24056
320
516
260
770
SNL 3056 G
190
200
C 3038
240
353
180
530
SNL 3038 G
380
400
23076
400
675
340
950
SNL 3076 G
360
390
23272
430
755
380
1120
SNL 3272 G
190
200
24038
240
353
180
530
SNL 3038 G
500
530
230/500
460
835
420
1220
SNL 30/500 G
280
300
22256
350
591
300
830
SNL 3160 G
500
530
240/500
460
835
420
1220
SNL 40/500 G

For additional information about the meaning and limitations of the product data, refer to Split plummer block housings, SNL 30, 31 and 32 series and Overview, selection and application recommendations.

SKF logo