Монтаж

Стационарные корпуса SNL должны быть установлены надлежащим образом с использованием современных методов монтажа и подходящих механических инструментов. Все сопряжённые детали также должны соответствовать определённым базовым требованиям (→ «Характеристики опорных поверхностей на валах и в корпусах»).
Инструкции по монтажу для каждого корпуса поставляются с комплектом уплотнений. Информация по монтажу подшипников качения представлена в «Справочнике по техническому обслуживанию подшипников SKF» и на сайте skf.com/mount.

Характеристики момента затяжки

Болты крышек должны устанавливаться с необходимым моментом затяжки, величины которого указаны в таблицах изделий для подшипников на закрепительной втулке (со стандартными уплотнениями), подшипников на закрепительной втулке (с масляными уплотнениями) и подшипников на цилиндрическом посадочном месте. Информация о крепёжных болтах представлена в разделе «Рекомендации для крепёжных болтов».

Крепление или обеспечение упора для корпусов

Для некоторых условий нагружения может потребоваться крепление корпуса к его опорной поверхности или обеспечение упора, чтобы корпуса выдерживали нагрузки, действующие параллельно опорной поверхности корпуса (→ «Дополнительная опора корпуса»).
SKF logo