Данные для оформления заказа

Для корпусов SNL серий 30, 31 и 32 каждый из следующих компонентов необходимо заказывать отдельно:

  • корпус
  • уплотнения
  • торцевая крышка
  • фиксирующие кольца
  • подшипник
  • закрепительная втулка

Образец заказа

Для двух подшипников 23036 CCK/W33 на закрепительных втулках H 3036 требуется два стационарных корпуса с лабиринтными уплотнениями. Один корпус рассчитан на установку на конце вала одного подшипника в плавающей опоре. В другом корпусе устанавливается фиксирующий подшипник на сквозном валу.

Требуется заказать следующие позиции (в дополнение к подшипникам и втулкам):

  • 2 корпуса SNL 3036
  • 3 лабиринтных уплотнения TS 36
  • 1 торцевая крышка ETS 36
  • 2 фиксирующих кольца FRB 17/280

SKF logo