Специальные уплотнения

Помимо стандартного ассортимента уплотнений корпуса SNL серий 30, 31 и 32 также могут поставляться с уплотнениями, рассчитанными на большие осевые смещения. По запросу также могут поставляться уплотнения по индивидуальным требованиям для особых условий применения.

Уплотнения, рассчитанные на большие осевые смещения

Крупногабаритные корпуса SNL могут поставляться с уплотнениями, рассчитанными на большие осевые смещения, что является типичным требованием, предъявляемым к сушильным цилиндрам и сукноведущим валикам бумагоделательных машин. Двойные лабиринтные уплотнения предназначены для использования совместно с циркуляционными системами смазывания. Такие уплотнения устанавливаются в модифицированный корпус (суффикс обозначения TURP) и всегда поставляются вместе с корпусом.
Корпуса SNL … TURP подходят для сферических роликоподшипников и тороидальных роликоподшипников CARB серий размеров 30 и 31 для размеров с 3036 по 30/530 и с 3134 по 3196.

Уплотнения по индивидуальным требованиям

Корпуса SNL серий 30, 31 и 32 могут оснащаться уплотнениями любых типов, которые соответствуют размерам канавки под уплотнение в корпусе. Соответствующие размеры приведены в таблице 1 и таблице 2.
При необходимости использования уплотнений по индивидуальным требованиям SKF рекомендует заказать корпуса серии SNL .. G. Корпуса серии SNL .. G имеют отверстия большего диаметра спереди и сзади корпуса и рассчитаны на использование более широкого диапазона уплотнений.
SKF logo