Стандарты размеров

Где применимо, присоединительные размеры стационарных корпусов с креплением четырьмя болтами соответствуют стандарту ISO 113:2010. Стандарт ISO 113:2010 применим к корпусам с диаметром посадочного места подшипника Da ≤ 540 мм.

Взаимозаменяемость

Стационарные корпуса SNL серии 31 по размерам взаимозаменяемы с выпускавшимися ранее корпусами SD.

Корпуса SNL серий 30 и 32 по размерам взаимозаменяемы с выпускавшимися ранее корпусами SD, за исключением положения подшипника. Центр подшипника смещён относительно центра корпуса (размер s в таблицах для подшипников на закрепительной втулке и подшипников на цилиндрическом посадочном месте).
SKF logo