Технические характеристики и преимущества

Стационарные корпуса SNL серий 30, 31 и 32 обладают следующими характеристиками и преимуществами:

Жёсткий корпус

Основание корпуса усилено рёбрами и дополнительными утолщениями вокруг отверстий под крепёжные болты (рис. 1). Это практически полностью устраняет деформацию основания и посадочного места подшипника при затяжке крепёжных болтов.

Улучшенный отвод тепла

Центральное поперечное армирование в основании корпуса (рис. 2) увеличивает площадь контакта между основанием корпуса и опорной поверхностью для более эффективного отвода тепла от наружного кольца подшипника к опорной поверхности.

Маркировка крышек и оснований отдельных корпусов

Основание и крышка корпуса обрабатываются совместно. Они не взаимозаменяемы с крышками и основаниями других корпусов. Во избежание ошибочного использования компонентов разных корпусов на крышке и на основании корпуса указывается уникальный серийный номер (рис. 3).

Углубления для размещения дополнительных принадлежностей

Углубления в литой крышке корпуса указывают оптимальные места для установки пресс-маслёнок и датчиков мониторинга состояния (рис. 4).

Простой монтаж

Для облегчения монтажа и более точного позиционирования в корпусе выполнены линии, обозначающие центр посадочного места подшипника и ось отверстия корпуса. Углубления указывают позиции для установочных штифтов (рис. 5). С каждым комплектом уплотнений поставляются инструкции по монтажу. Для удобного и безопасного перемещения корпуса оснащаются двумя рым-болтами на крышке.
SKF logo