Стандартная конструкция корпусов

Стационарные корпуса SNL серий 30, 31 и 32, часто называемые «крупногабаритными стационарными корпусами SNL», — это разъёмные корпуса, состоящие из крышки и основания (рис. 1). Корпуса имеют в основании четыре отверстия под крепёжные болты. Корпуса разработаны по модульному принципу для более широкого выбора подшипников и уплотнений, а также разнообразия комбинаций валов и подшипников и методов смазывания.
SKF logo