Мониторинг состояния

В стационарных корпусах SNLN 30 предусмотрены соответствующие положения для установки датчиков для мониторинга состояния оборудования (рис. 1).
Положение 1 представляет собой точку измерения, расположенную перпендикулярно валу, которую следует использовать, когда корпус подвешен на опоре, или когда нагрузки действуют по направлению от опорной поверхности.
Положение 2 представляет собой точку измерения, расположенную параллельно валу, которую следует использовать, когда нагрузки направлены к опорной поверхности. Оба положения (1 и 2) соответствуют стандарту ISO 10816-1:1995/Доп. 1:2009.
Положение 3 представляет собой точку измерения, расположенную под углом от 20 до 45° к оси вала.
SKF logo