Система обозначений для торцевых крышек

Ниже приведены примеры и применимые обозначения торцевых крышек для корпусов SNLN 30.

Basic bearing designation system

Примеры

ASNH 526
гдеASNH =
526 =

ETS 3038
гдеETS =
3038 =

Применимые обозначения

Test Designation 1
Серия
ASNH
Торцевая крышка из пластика для стационарных корпусов SNLN 30,
размер от 3024 до 3032
ETS
Торцевая крышка из серого чугуна для стационарных корпусов SNLN 30,
размер от 3034 до 3056

Test Designation 2
Обозначения размеров
524-620
Для корпусов размером 3024 (серия ASNH)
5(00)Для корпусов размером от 3026 до 3032 (серия ASNH)
30(00)Для корпусов размером от 3034 до 3056 (серия ETS)
(00)Код размера подшипника: (00) x 5 = диаметр отверстия подшипника [мм]
SKF logo