Система обозначений для корпусов

Ниже приведены примеры и применимые обозначения корпусов SNLN 30.

Basic bearing designation system

Пример

SNLN 3024 SN
гдеSNLN =
3024 =
SN =

Применимые обозначения

Test Designation 1
Префиксы отверстий для болтов
Два продолговатых литых отверстия для крепёжных болтов
SОтверстия для крепёжных болтов отсутствуют (только для корпусов,
изготовленных из чугуна со сфероидальным графитом)

Test Designation 2
Серия
SNLNСтандартный стационарный корпус

Test Designation 2Материал
Серый чугун
DЧугун со сфероидальным графитом

Test Designation 6.2
Обозначения размеров
30(00)Корпуса для подшипников, серия размеров 30 (или 40)
..(00)Код размера подшипника: (00) x 5 = диаметр отверстия подшипника [мм]

Catalogue image - Test Designation 6.3
Суффиксы1)
VОтверстие для отвода пластичной смазки в основании корпуса
TПросверленное отверстие с резьбой 1/4-28 UNF с одной стороны крышки
корпуса для смазывания уплотнений. Пресс-маслёнка
AH 1/4-28 SAE-LT поставляется вместе с корпусом.
TDПросверленные отверстия с резьбой 1/4-28 UNF с обеих сторон крышки
корпуса для смазывания уплотнений. Пресс-маслёнки
AH 1/4-28 SAE-LT поставляются вместе с корпусом.
SNПросверленное отверстие с резьбой M8 для датчика в положении 3 (рис. 1)
/MS1Два просверленных отверстия для крепёжных болтов
/MS2Четыре просверленных отверстия для крепёжных болтов
  1. 1)Если используется несколько суффиксов, то они перечисляются в порядке, указанном выше.
SKF logo