Система обозначений для фиксирующих колец

Ниже приведены примеры и применимые обозначения фиксирующих колец для корпусов SNLN 30.

Basic bearing designation system

Примеры


FRB 12/180
гдеFRB =
12/180 =

Применимые обозначения

Test Designation 1
Серия
FRB
Фиксирующие кольца для корпусов SKF

Test Designation 2
Обозначения размеров
...Ширина и наружный диаметр фиксирующего кольца [мм]
SKF logo