Система обозначений для уплотнений

Ниже приведены примеры и применимые обозначения уплотнений для корпусов SNLN 30.

Basic bearing designation system

Примеры

TSN 228 L
гдеTSN =
228 =
L =


TNF 3048
гдеTNF =
3048 =

Применимые обозначения

Test Designation 1
Серия
TSN
Уплотнения для стационарных корпусов SNLN 30
TNF
Усиленное таконитовое уплотнение с осевым лабиринтом для
корпусов размером от 3034 до 3056

Test Designation 2
Обозначения размеров
30(00)Для корпусов размером от 3024 до 3056,
подшипники на закрепительной втулке
2(00)Для корпусов размеров от 3024 до 3032,
подшипники на цилиндрическом посадочном месте
30(00)/...Для корпусов размеров от 3034 до 3056,
подшипники на цилиндрическом посадочном месте

Test Designation 2Тип уплотнения
A1)V-образное уплотнение
C1)Войлочное уплотнение
CB1)Войлочное уплотнение для высоких рабочих температур
L1)Четырёхкромочное уплотнение
SЛабиринтное уплотнение
NB1)Усиленное таконитовое уплотнение с осевым лабиринтом и
V-образное уплотнение
NC1)Усиленное таконитовое уплотнение с осевым лабиринтом
ND1)Усиленное таконитовое уплотнение с радиальным лабиринтом и
V-образное уплотнение
  1. 1)Для корпусов размером от 3024 до 3032
SKF logo