Исполнения корпусов

Помимо стандартного исполнения корпусов SNLN 30 также доступны несколько дополнительных вариантов. Варианты исполнения включают корпуса, изготовленные из разных материалов, различные варианты отверстий под крепёжные болты, разные классы точности для посадочного места подшипника и модификации для особых условий применения.

Материал корпуса

В тех случаях, когда требуется повышенная прочность, могут поставляться корпуса SNLN 30, изготовленные из чугуна со сфероидальным графитом. Эти корпуса поставляются со сплошным основанием, обозначение SSNLND.

Отверстия под крепёжные болты

Стационарные корпуса SNLN 30 могут поставляться со следующими конфигурациями отверстий под болты:
  • четыре просверленных отверстия
    Это исполнение доступно для корпусов с двумя литыми отверстиями под болты (обозначение SNLN) и для корпусов, изготовленных из чугуна со сфероидальным графитом со сплошным основанием (обозначение SSNLND).

    Размеры перечислены в таблице 1. Суффикс обозначения данных корпусов — /MS2.

  • два просверленных отверстия
    Это исполнение доступно для корпусов, изготовленных из чугуна со сфероидальным графитом и сплошным основанием, (обозначение SSNLND).

    Размеры перечислены в таблице 1. Суффикс обозначения данных корпусов — /MS1.

Допуски для посадочного места подшипника

Корпуса SNLN 30 могут поставляться с разными классами точности для посадочного места подшипника, например, для работы в условиях вибрации, для условий вращения наружного кольца или для работы при высоких температурах.
За дополнительной информацией обращайтесь в техническую службу SKF.
SKF logo